Schubstangenspanner / FM150 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Schubstangenspanner / FM150 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.FM150

Teilenummer
NO.FM150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1400 bis 1999 Klemmkraft(N) 1500
Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Spannarmhöhe(mm) 13.35 Spannarmlänge(mm) 53.5 Grifflänge Standard
Spitzenzubehör NA Hub(mm) 38.1

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / FM150 / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal, die Teilenummer ist NO.FM150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FM150.

Technischer Support