Schnellspanner / NO.HH250 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / NO.HH250 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.HH250

Teilenummer
NO.HH250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 270 bis 499 Klemmkraft(N) 270
Werkstoff (Korpus) Stahl Größe (Klemmschraube) M4 Werkstoff (Auflageschraube) Nylon
Ausführung (Auflageschraube) Nylon-Schraube Einstellung (Position, Auflageschraube) Nicht verstellbar (fest)

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO.HH250 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.HH250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HH250.

Technischer Support