Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. HV250

Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. HV250

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.HV250

Teilenummer
NO.HV250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 1049 Klemmkraft(N) 900
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Einstellbar Größe (Auflageschraube) M6
Werkstoff (Auflageschraube) Eisen + Gummidruckstück Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 33.3
Spannarmlänge(mm) 27 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Schraube mit Gummidruckstück
Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. HV250, die Teilenummer ist NO.HV250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HV250.

Technischer Support