Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.HV350
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft(N) | 2250 | Werkstoff (Korpus) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M8 | Werkstoff (Auflageschraube) | Eisen + Gummidruckstück |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 47.8 | Spannarmlänge(mm) | 62 |
Länge (Griff) | Standard | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Spitzenzubehör | Schraube mit Gummidruckstück |
Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. HV350, die Teilenummer ist NO.HV350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HV350.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften