Schnellspanner / NO. HV450 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / NO. HV450 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.HV450

Teilenummer
NO.HV450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1050 bis 2259 Klemmkraft(N) 2250
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Einstellbar Größe (Auflageschraube) M8
Werkstoff (Auflageschraube) Eisen + Gummidruckstück Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 47.8
Spannarmlänge(mm) 57 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Schraube mit Gummidruckstück
Einstellung (Position Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO. HV450 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist NO.HV450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HV450.

Technischer Support