Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.PA250
Form | Für Zugspannung | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1400 bis 1999 | Klemmkraft(N) | 1700 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend |
Klemmschraubengröße | M8 | Spannarmhöhe(mm) | 20 | Spannarmlänge(mm) | 58.7 |
Spitzenzubehör | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Hakenspanner ohne Gegenlager / Nr. PA250 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / max. 1700N, die Teilenummer ist NO.PA250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.PA250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften