Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. SL10

Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. SL10

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.SL10

Teilenummer
NO.SL10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399 Klemmkraft(N) 450
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M12 Werkstoff der Klemmschrauben Eisen + Gummidruckstück Spannarmhöhe(mm) 13
Spannarmlänge(mm) 32.5 Grifflänge Standard Spitzenzubehör Schraube mit Gummidruckstück
Hub(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. SL10, die Teilenummer ist NO.SL10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.SL10.

Technischer Support