Schnellspanner / Nr. SL200 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Schnellspanner / Nr. SL200 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.SL200

Teilenummer
NO.SL200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 3100~ Klemmkraft(N) 3800
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M10 Spannarmhöhe(mm) 31.7 Spannarmlänge(mm) 76.7
Grifflänge Standard Spitzenzubehör NA Hub(mm) 41.3

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / Nr. SL200 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg, die Teilenummer ist NO.SL200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.SL200.

Technischer Support