Schnellspanner / Nr. SL300 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Schnellspanner / Nr. SL300 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.SL300

Teilenummer
NO.SL300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 3100~ Klemmkraft(N) 6800
Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M10 Spannarmhöhe(mm) 44 Spannarmlänge(mm) 117.5
Grifflänge Standard Spitzenzubehör NA Hub(mm) 59.5

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / Nr. SL300 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg, die Teilenummer ist NO.SL300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.SL300.

Technischer Support