Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.HV253-UL
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft(N) | 900 | Werkstoff (Korpus) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M6 | Werkstoff (Auflageschraube) | Eisen + Gummidruckstück |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 33.3 | Spannarmlänge(mm) | 58 |
Länge (Griff) | Standard | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 1049 | Spitzenzubehör | Schraube mit Gummidruckstück |
Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, vertikaler Griff, Nr. HV253-UL, die Teilenummer ist NO.HV253-UL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HV253-UL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften