Schubstangenspanner / Nr. SL50-L / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / Seitenmontage (Teilenummern - CAD Download)

Schubstangenspanner / Nr. SL50-L / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / Seitenmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.SL50-L

Teilenummer
NO.SL50-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399 Klemmkraft(N) 500
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M10 Werkstoff der Klemmschrauben Eisen + Gummidruckstück Spannarmhöhe(mm) 10
Spannarmlänge(mm) 32.5 Grifflänge Standard Spitzenzubehör Schraube mit Gummidruckstück
Hub(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / Nr. SL50-L / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / Seitenmontage, die Teilenummer ist NO.SL50-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.SL50-L.

Technischer Support