Handschraubstock, Gripzangenausführung Nr. 15-M

Handschraubstock, Gripzangenausführung Nr. 15-M

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Hand vises can be used for temporary clamping and retaining of welding, assembling, inspecting, and press fitting on worksites. They are also used in a variety of ways in assemblies of machinery/equipment, pressure bonding, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.15-M

Teilenummer
NO.15-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

23.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzugskraft(N) 5800 Haupteinheits-Material Stahl Material des Klemmbolzens Stahl
Grifflänge Standard Spitzenschraube, Position einstellen Nicht verstellbar (fest) Anzugsbereich(mm) 0-20

Sie befinden sich auf der Seite für Handschraubstock, Gripzangenausführung Nr. 15-M, die Teilenummer ist NO.15-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.15-M.

Technischer Support