Absodex interaktives Terminal AX0180 

Absodex interaktives Terminal AX0180 
[Features]
· Simple programming: For an equal division program, just answering an inquiry in conversational style at the interaction terminal creates a simple program.
· Dedicated power supply not required: Power is supplied by the Absodex unit.
· Can be backed up: Program parameters are held, and the program can be copied.
· Can be used with conventional models as well: S / GS / H / GH / WGH type drivers can be used with conventional interaction terminals (AX0170H) in the same way.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AX0180-E

Teilenummer
AX0180-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

487.63 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse/Peripheriekomponenten Umgebungsteil Grundkörpereinzelheiten Einzelteil Kabellänge 2 m
Dialog-Anschlussgerät Englische Version

Sie befinden sich auf der Seite für Absodex interaktives Terminal AX0180 , die Teilenummer ist AX0180-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AX0180-E.

Technischer Support