Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Flüssigkeit | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Verbindungsteil, Material | Betriebstemperaturbereich (°C) | Länge (mm) | Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 19.2 | 65 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 1000 | 1/2B (15A) | ||
74.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 19.2 | 65 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 300 | 1/2B (15A) | ||
76.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 19.2 | 65 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 400 | 1/2B (15A) | ||
79.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 19.2 | 65 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 500 | 1/2B (15A) | ||
82.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 19.2 | 65 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 600 | 1/2B (15A) | ||
84.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 19.2 | 65 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 700 | 1/2B (15A) | ||
87.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 19.2 | 65 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 800 | 1/2B (15A) | ||
90.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 19.2 | 65 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 900 | 1/2B (15A) | ||
80.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 24.1 | 80 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 1000 | 3/4B (20A) | ||
89.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 24.1 | 80 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 300 | 3/4B (20A) | ||
92.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 24.1 | 80 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 400 | 3/4B (20A) | ||
95.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 24.1 | 80 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 500 | 3/4B (20A) | ||
99.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 24.1 | 80 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 600 | 3/4B (20A) | ||
102.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 24.1 | 80 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 700 | 3/4B (20A) | ||
105.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 24.1 | 80 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 800 | 3/4B (20A) | ||
109.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 24.1 | 80 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 900 | 3/4B (20A) | ||
98.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 29.5 | 100 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 1000 | 1B (25A) | ||
110.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 29.5 | 100 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 300 | 1B (25A) | ||
81.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 29.5 | 100 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 400 | 1B (25A) | ||
84.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 29.5 | 100 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 500 | 1B (25A) | ||
87.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 29.5 | 100 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 600 | 1B (25A) | ||
90.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 29.5 | 100 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 700 | 1B (25A) | ||
93.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 29.5 | 100 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 800 | 1B (25A) | ||
96.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 29.5 | 100 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 900 | 1B (25A) | ||
133.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 38.6 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 1000 | 1 1/4B (32A) | ||
103.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 38.6 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 300 | 1 1/4B (32A) | ||
107.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 38.6 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 400 | 1 1/4B (32A) | ||
111.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 38.6 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 500 | 1 1/4B (32A) | ||
116.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 38.6 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 600 | 1 1/4B (32A) | ||
120.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 38.6 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 700 | 1 1/4B (32A) | ||
124.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 38.6 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 800 | 1 1/4B (32A) | ||
129.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 38.6 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 900 | 1 1/4B (32A) | ||
166.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 44.8 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 1000 | 1 1/2B (40A) | ||
128.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 44.8 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 300 | 1 1/2B (40A) | ||
134.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 44.8 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 400 | 1 1/2B (40A) | ||
139.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 44.8 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 500 | 1 1/2B (40A) | ||
144.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 44.8 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 600 | 1 1/2B (40A) | ||
150.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 44.8 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 700 | 1 1/2B (40A) | ||
155.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 44.8 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 800 | 1 1/2B (40A) | ||
161.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 44.8 | 120 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 900 | 1 1/2B (40A) | ||
251.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 56.4 | 140 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 1000 | 2B (50A) | ||
151.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 56.4 | 140 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 300 | 2B (50A) | ||
166.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 56.4 | 140 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 400 | 2B (50A) | ||
180.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 56.4 | 140 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 500 | 2B (50A) | ||
194.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 56.4 | 140 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 600 | 2B (50A) | ||
208.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 56.4 | 140 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 700 | 2B (50A) | ||
223.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 56.4 | 140 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 800 | 2B (50A) | ||
237.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser | 56.4 | 140 | [Messing] EN CW614N Äquiv. | 20~40 | 900 | 2B (50A) | ||
45.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1000 | 1/2B (15A) | ||
48.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1100 | 1/2B (15A) | ||
51.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1200 | 1/2B (15A) | ||
53.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1300 | 1/2B (15A) | ||
56.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1400 | 1/2B (15A) | ||
58.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1500 | 1/2B (15A) | ||
61.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1600 | 1/2B (15A) | ||
64.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1700 | 1/2B (15A) | ||
66.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1800 | 1/2B (15A) | ||
69.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 1900 | 1/2B (15A) | ||
72.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 2000 | 1/2B (15A) | ||
30.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Wasser / Gas / Öl / Luft | 19.2 | 65 | [Gusseisen] FCMB | 0~120 | 300 | 1/2B (15A) |
Loading...
Ausführung | Flexibler Schlauch | Rohr | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Verbindungsteil, Ausführung | Anschlussstück |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussstück-Ausführung 1 | Überwurfverschraubung | Anschlussstück-Ausführung 2 | Überwurfverschraubung | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Litze | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Verbindungsteil, Material
Länge(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften