Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.38C-S
Befestigungsmethode | Senkrechte Grundplatte | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2280 bis 2999 | Klemmkraft(N) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl (EN 1.0330 äquiv.) | Größe (Klemmschraube) | M6 | Max. Höhe(mm) | 165 |
Max. Länge(mm) | 172 | Max. Breite(mm) | 38 | JAN-Code | 4580455760132 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / Nr.38C-S / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.38C-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.38C-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften