Schnellspanner / Nr.82 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.82

Teilenummer
NO.82
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

37.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279 Klemmkraft(N) 1000
Werkstoff (Korpus) Stahl (EN 1.0330 äquiv.) Größe (Klemmschraube) M6 Max. Höhe(mm) 183
Max. Länge(mm) 225 Max. Breite(mm) 38 JAN-Code 4580455760316

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / Nr.82 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.82.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.82.

Technischer Support