Schubstangenspanner / NO.02BU / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.02BU

Teilenummer
NO.02BU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.89 €

18.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2000 bis 3099 Klemmkraft(N) 2000 Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch
Grundwerkstoff Stahl (EN 1.0330 äquiv.) Hub(mm) 30 Max. Höhe(mm) 155
Max. Länge(mm) 230 Max. Breite(mm) 50 JAN-Code 4580455761481
Gewicht(g) 380

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / NO.02BU / Spannrichtung horizontal / Griff schräg, die Teilenummer ist NO.02BU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.02BU.

Technischer Support