Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.X4
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft(N) | 2000 | Werkstoff (Korpus) | Stahl (EN 1.0330 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | NA | Kategorie | Grundkörper | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 |
Spitzenzubehör | NA | Max. Höhe(mm) | 180 | Max. Länge(mm) | 330 |
Max. Breite(mm) | 73 | JAN-Code | 4580455760927 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner vertikal NO.X4, die Teilenummer ist NO.X4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.X4.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften