Schnellspanner vertikal NO.X17

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.X17

Teilenummer
NO.X17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

72.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260~ Klemmkraft(N) 3500
Werkstoff (Korpus) Stahl (EN 1.0330 äquiv.) Klemmschraube Einstellbar Größe (Auflageschraube) M10
Kategorie Grundkörper Spitzenzubehör Mutter Max. Höhe(mm) 350
Max. Länge(mm) 460 Max. Breite(mm) 47 JAN-Code 4580455760996

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner vertikal NO.X17, die Teilenummer ist NO.X17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.X17.

Technischer Support