Schubstangenspanner / FM50-2S / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FM50-2S

Teilenummer
FM50-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399 Klemmkraft(N) 900 Befestigungsmethode Befestigungswinkel
Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Hub(mm) 19 Max. Höhe(mm) 135
Max. Länge(mm) 115 Max. Breite(mm) 29 JAN-Code 4580455761702
Gewicht(g) 105

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / FM50-2S / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal, die Teilenummer ist FM50-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FM50-2S.

Technischer Support