Schnellspanner / NO.HV250-2S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.HV250-2S

Teilenummer
NO.HV250-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 1049 Klemmkraft(N) 900
Werkstoff (Korpus) Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Größe (Auflageschraube) M4 Kategorie Grundkörper
Spitzenzubehör Nylon-Schraube Max. Höhe(mm) 101 Max. Länge(mm) 120
Max. Breite(mm) 39.8 JAN-Code 4580455760545

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / NO.HV250-2S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist NO.HV250-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HV250-2S.

Technischer Support