Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.3B
Anzugskraft(N) | 2600 | Haupteinheits-Material | Stahl (EN 1.0330 äquiv.) | Größe des Klemmbolzens | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Hub(mm) | 0-50 | JAN-Code | 4580455762051 |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Spannzange, NO.3B, die Teilenummer ist NO.3B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.3B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften