Konfigurierbar in [Freie Länge] 200 - 476 mm / [Durchmesser]50 - 100 mm / [Federweg]249 - 657 mm / [Federkonstante]3.09 - 56.8 N/mm / [Last]506 - 4763 N, 110.01 oder mehr N
Bei der Anlegefeder-Ruckdämpfer von SAMINI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 200 mm und 476 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Anlegefeder kann zwischen 50 mm und 100 mm konfiguriert werden. Maximal gestattet wird eine Last von 506 bis 4763 N oder 110.01 oder mehr N. Die Federkonstante liegt zwischen 3.09 und 56.8 N / mm. Als Resultat erreichen die Anlegefeder einen Federweg zwischen 249 und 657 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41-5025 |
41-5032 |
41-6524 |
41-6526 |
41-6534 |
41-7524 |
41-7526 |
41-7534 |
41-7536 |
41-8523 |
41-8533 |
41-8535 |
41-9922 |
41-9924 |
41-9932 |
41-9934 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. Belastbarkeit (N) | Kundenspezifische Länge (mm) | Außen-Ø (mm) | Federkonstante (N/mm) | Drahtdurchmesser (Ø) | Max. Dehnung (mm) | Material (außer Feder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 506 | 300 | 50 | 3.62 | 4.5 | 440.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | |
69.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1049 | 200 | 50 | 21.30 | 6 | 249 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: JIS-SUS306-WPB | ||
84.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 665 | 316 | 65 | 4.68 | 5.5 | 457.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | |
96.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 665 | 416 | 65 | 3.09 | 5.5 | 631.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | |
105.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1540 | 316 | 65 | 14.70 | 7.5 | 421.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: JIS-SUS310-WPB | ||
97.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 910 | 336 | 75 | 6.65 | 6.5 | 473.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | |
113.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 910 | 436 | 75 | 4.36 | 6.5 | 645.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | |
115.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1628 | 336 | 75 | 14.40 | 8.0 | 449.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | |
139.85 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 1628 | 436 | 75 | 9.34 | 8.0 | 610.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | |
119.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1196 | 354 | 85 | 9.01 | 7.5 | 487.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | |
148.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 2658 | 354 | 85 | 27.10 | 10.0 | 458.7 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | ||
125.63 € | 1 | 32 Arbeitstage | 10 | 2658 | 454 | 85 | 17.50 | 10.0 | 606.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | ||
117.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2285 | 376 | 100 | 19.50 | 10.0 | 492.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | |
140.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2285 | 476 | 100 | 12.70 | 10.0 | 655.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. | ||
154.21 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 10 | 4763 | 376 | 100 | 56.80 | 13.0 | 459.0 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: JIS-SUS322-WPB | |
193.16 € | 1 | 33 Arbeitstage | 10 | 4763 | 476 | 100 | 36.70 | 13.0 | 605.7 | Haken: EN 1.0038 äquiv. Unterlegscheibe EN 1.1191 äquiv. / Stoßdämpfung: EN 1.4301 (WPB) äquiv. |
Loading...
Werkstoff | Federstahl (JIS-SWP-A) und SUP | Ausführung (Bauart) | Standardausführung | Max. Last (festgelegter Bereich)(N) | 110,01~ |
---|---|---|---|---|---|
Ösenstellung (zur Gegenseite) | 90° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Belastbarkeit(N)
Kundenspezifische Länge(mm)
Außen-Ø(mm)
Federkonstante(N/mm)
Drahtdurchmesser(Ø)
Max. Dehnung(mm)
Material (außer Feder)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften