Druckfedern / TS□□□, / NCF750, Inconel X-750 / spiralförmig / Runddraht

Druckfedern / TS□□□, / NCF750, Inconel X-750 / spiralförmig / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 60 mm / [Durchmesser]6 - 30 mm / [Federweg]4 - 29.6 mm / [Federkonstante]0.56 - 8.04 N/mm / [Last]5.39 - 117.7 N, 4.51 - 150 N



Bei den Druckfedern von SAMINI handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 10 mm bis hin zu 60 mm als Höchstwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 6 mm und 30 mm konfigurierbar. Maximal gestattet wird eine Last von 5.39 bis 117.7 N oder 4.51 bis 150 N. Zwischen 0.56 und 8.04 N / mm liegt die Federkonstante. Das führt dazu, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 4 bis 29.6 mm erreichen.

(i)Hinweis

  • The maximum load is the load at the time of adhesion. The actual range of use is therefore more restricted

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS061
TS062
TS081
TS082
TS102
TS103
TS122
TS161
TS201
TS251
TS252
TS301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. Last (festgelegter Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Max. Belastbarkeit
(N)
Kundenspezifische Länge
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Drahtdurchmesser
(mm)
Gesamt-Federweg
(mm)

26.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.51 bis 8.50Nicht geerdet5.391061.240.64.4

48.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.51 bis 8.50Nicht geerdet5.392060.560.69.8

34.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Nicht geerdet8.831082.30.84

53.28 €

1 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Nicht geerdet8.832080.980.89.2

56.72 €

1 5 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Nicht geerdet13.730100.99114

68.49 €

1 Verfügbar 45 Arbeitstage 108.51 bis 16.00Nicht geerdet13.745100.65122

61.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016.01 bis 30.00Geerdet19.630121.411.214.4

68.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030.01 bis 50.00Geerdet35.320164.141.68.8

87.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.01 bis 73.00Geerdet55.925205.18211

107.59 €

1 5 Arbeitstage 1073.01 bis 107.00Geerdet80.430256.472.512.5

99.96 €

1 45 Arbeitstage 1073.01 bis 107.00Geerdet80.460252.942.527.5

109.31 €

1 5 Arbeitstage 10107.01 bis 150.00Geerdet117.735308.04314.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NCF750

Technischer Support