Doppel-Torsionsfeder

Doppel-Torsionsfeder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
· Consists of two torsion springs combined.
· Produces double the torque at the same twist angle when compared with conventional torsion coil springs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F7551
F7552
F7553
F7554
F7555
F7556
F7557
F7558
F7559
F7560
F7561
F7562
F7564
F7565
F7566
F7567
F7568
F7569
F7570
F7571
F7572
F7573
F7574
F7575
F7576
F7577
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWinkel Innen-Ø Wirkwinkel
(deg)
Drahtdurchmesser
(Ø)
Anzahl der Wicklungen Federkonstante
(N・mm/deg)

4.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ5600.630.75

3.40 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ5790.640.57

3.71 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ5,5490.832.11

4.40 €

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ5,5660.841.59

3.95 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ643134.63

5.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ658143.51

5.46 €

2 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ8621.245.54

5.46 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ8781.254.46

7.60 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ10571.6413.9

7.60 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ10711.6511.8

10.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ12532428.1

9.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ12662522.6

11.95 €

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 135°φ14642.3534.0

3.16 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ5430.621.04

3.16 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ5620.630.72

4.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ5,5360.822.93

3.56 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ5,5520.832.03

4.11 €

2 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ631136.44

3.87 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ645134.46

5.13 €

3.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ8491.237.03

5.14 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ8641.245.38

7.29 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ10451.6317.6

7.29 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ10581.6413.5

10.02 €

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ12412335.6

7.92 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ12482427.2

11.95 €

3.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federspirale mit Links- und Rechtswicklung 90°φ14412.3353.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.)

Technischer Support