Verbindungssatz, seitliche Aufnahme, mit Gewinde 30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL3S-L30
SL3T-L30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen

6.27 €

1 9 Arbeitstage 10Satz (SL3H-L30/SL3T-L30/Senkkopfschraube M6x14, Edelstahl)

2.86 €

1 9 Arbeitstage 10Einzelstück (mit M6-Gewindebohrung)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Name der Serie Serie 40 (Nutbreite 10,2 mm) YUKI LABORATORY Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Länge(mm) 30

Technischer Support