Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL2B-L19 |
SL2B-L30 |
SL2H-L19 |
SL2H-L30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | Mit Befestigungsschraube und Mutternhalteclip | |
5.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | Mit Befestigungsschraube und Mutternhalteclip | ||
3.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 19 | Einzelstück | |
3.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | Einzelstück |
Loading...
Name der Serie | Serie 25 (Nutbreite 7,2 mm) YUKI LABORATORY | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften