Verbindungssatz, seitliche Aufnahme, mit Gewinde 25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SL2S-L19

Teilenummer
SL2S-L19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.13 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Name der Serie Serie 25 (Nutbreite 7,2 mm) YUKI LABORATORY Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Länge(mm) 19
Spezifikationen Satz (SL2H-L19/SL2T-L19/Senkkopfschraube M4x20, Edelstahl)

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungssatz, seitliche Aufnahme, mit Gewinde 25, die Teilenummer ist SL2S-L19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL2S-L19.

Technischer Support