Alu-Konstruktionsprofile / F23M, Serie 8 / Aluminium / 20x30 / Nut 10,2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F23M-[10-1099/0.1]-[0A,​1R,​1,​2R,​2]
F23M-[1100-3940/0.1]-[0A,​1R,​1,​2R,​2]
F23MB-3000-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F23MB-[10-1099/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F23MB-[1100-2999.9/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Drilling Symbol Hole Processing Code
1 8 Arbeitstage 10Transparent eloxiertes Aluminium1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)-
1 8 Arbeitstage 10Transparent eloxiertes Aluminium1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)-
1 8 Arbeitstage 10Schwarz eloxiertes Aluminium-2R (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 10Schwarz eloxiertes Aluminium-2R (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 10Schwarz eloxiertes Aluminium-2R (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 20 Profilgröße 20 × 30 Profilserie LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)
Profilausführung Rechteckig Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 0 Nuten Ausführung mit geriffelter Oberfläche 1-seitige Nut
Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support