Alu-Konstruktionsprofile / F43K, Serie 8 / Aluminium / 30x40 / Nut 10,2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F43K-[10-1099/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F43K-[1100-3940/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F43KB-3000-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F43KB-[10-1099/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F43KB-[1100-2999.9/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Hole Processing Code
1 8 Arbeitstage 10Transparent eloxiertes Aluminium1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 10Transparent eloxiertes Aluminium1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 10Schwarz eloxiertes Aluminium1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 10Schwarz eloxiertes Aluminium1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 10Schwarz eloxiertes Aluminium1 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 30 Profilgröße 40 x 30 Profilserie LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)
Profilausführung Rechteckig Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 1 Nuten Ausführung mit geriffelter Oberfläche 3-seitige Nut
Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support