Alu-Konstruktionsprofile / F48L, Serie 8 / Aluminium / 40x80 / Nut 10,2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F48L-[10-1099/0.1]-[0,​1,​2]
F48L-[1100-3940/0.1]-[0,​1,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHole Processing Code
1 8 Arbeitstage 101 (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 101 (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 40 Profilgröße 40 x 80 Profilserie LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)
Profilausführung Rechteckig Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 2 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support