Alu-Konstruktionsprofile / F153, Serie 6 / 15x30 / Nut 7,2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F153-[10-3940/0.1]

Teilenummer
F153-[10-3940/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength (Cut to Size)
(mm)
1 8 Arbeitstage 1010 ~ 3940

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 15 Profilgröße 15×30 Profilserie LECOFRAME Serie 25 (für leichte/mittlere Konstruktionen)
Profilausführung Rechteckig Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 1 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support