Distanzleiste 3 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R03S-3000
R03S-[10-2999.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength (Cut Product)
(mm)
Length (Standard Length Product)
(mm)
1 8 Arbeitstage 10-3000
1 8 Arbeitstage 1010 ~ 2999.9-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Breite(mm) 12
Höhe(mm) 3

Technischer Support