Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRBT205AC1 |
CRBT305AC1 |
CRBT405AC1 |
CRBT505AC1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 31 | 1400 | 1290 | ||
131.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 41 | 1770 | 1970 | ||
141.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 51 | 2000 | 2520 | ||
145.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 61 | 2280 | 3200 |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Außenring | With Outer Ring | Breite B(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Präzision (JIS) | Grade 0 | Größe Standards | Metric System | Spezifikationen | Standard / For high Speed |
Halterung | NA | Drehzahl(1/min) | 50000 | Format of Shaft Bearing | With Separator |
Closed Type | Open Type | the Number of Oil Holes of Inner Wheel(piece) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften