Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.HV453-XL
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Klemmkraft(N) | 2250 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Klemmschraube | Einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M8 |
Werkstoff (Auflageschraube) | Eisen + Gummidruckstück | Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 47.8 |
Spannarmlänge(mm) | 114 | Länge (Griff) | Standard | Spitzenzubehör | Schraube mit Gummidruckstück |
Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Ausführung für Niederdrücken, Schnellspanner NR.HV453-XL, die Teilenummer ist NO.HV453-XL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.HV453-XL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften