Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung SXO Serie, 90°-Ausführung

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung SXO Serie, 90°-Ausführung
The SXO series 90° type is a rotary joint for stable supply of medium to rotating equipment.

[Features]
· Lightweight, compact, and easy to handle.
· Easy to maintain simple seal structure.
· Ultra-high precision finish delivers incredible sealability.
· It supports high pressure and high speed use.
· Use of a high grade seal (TCC) with a higher load specification is also possible

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SXO-090-1LH
SXO-090-1RH
SXO-090LH
SXO-090RH
SXO-091-1LH
SXO-091-1RH
SXO-091-2LH
SXO-091-2RH
SXO-091-3LH
SXO-091-3RH
SXO-091LH
SXO-091RH
SXO-092-1LH
SXO-092-1RH
SXO-092LH
SXO-092RH
SXO-098-1LH
SXO-098-1RH
SXO-098LH
SXO-098RH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Richtung Befestigungsschraube Dichtungsausführung Gesamtlänge

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Hochwertig103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Links (Linksgewinde)Standard103

233.02 €

1 14 Arbeitstage [1/4B] 1/4RcMM16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)Standard103

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Hochwertig100

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig100

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Standard100

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Standard100

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Hochwertig106.4

346.10 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Hochwertig106.4

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Links (Linksgewinde)Standard106.4

233.02 €

1 14 Arbeitstage [3/8B] 3/8NPTUNF5/8-18Rechts (Rechtsgewinde)Standard106.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 120
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 6.9 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 10000 Verbindungsart Verschraubung

Technischer Support