Draht (Edelstahl) EA628SA-21

Draht (Edelstahl) EA628SA-21
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Material-SA-11 to -22, SE-31 to -33: SUS304SE-34 to -37: steel, Sleeve: aluminum
・The wire is available to use immediately, because the both ends have been eye-processed.
・SE is coated with plastic.
・Wire rope dia.…2.0mm
・Working load…80kg
・Length…600mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA628SA-21

Teilenummer
EA628SA-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Draht (Edelstahl) EA628SA-21, die Teilenummer ist EA628SA-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA628SA-21.

Technischer Support