Set für hängende Kette mit Ring (Edelstahl) EA628SK-56

Set für hängende Kette mit Ring (Edelstahl) EA628SK-56
【Product Specifications】
・Material…Chain : SUS304(Electrolytic polishing),Double ring : SUS304(Polishing finish)
・Chain length…400mm
・Size(mm)…A:8.5B:2.5
・Working load…3kg
・Double ring ID…16mm
・Double ring wire dia.…1.4mm
・Chain wire dia.…1.6mm
・Chain with double rings at both ends

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA628SK-56

Teilenummer
EA628SK-56
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.37 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Set für hängende Kette mit Ring (Edelstahl) EA628SK-56, die Teilenummer ist EA628SK-56.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA628SK-56.

Technischer Support