Stützrolle (nicht trennbarer Typ)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NART6VUUR
NART8VUUR
NART10VUUR
NART12VUUR
NART15VUUR
NART17VUUR
NART20VUUR
NART25VUUR
NART30VUUR
NART35VUUR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollen-Außen-Ø D
(Ø)
Width C
(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Inner Wheel Width
(mm)

36.40 €

1 5 Arbeitstage 10191167.6910.312

36.32 €

1 8 Arbeitstage 102414811.815.615

44.69 €

1 5 Arbeitstage 1030141015.618.115

46.41 €

1 8 Arbeitstage 1032141216.820.515

53.52 €

1 8 Arbeitstage 1035181525.236.419

57.16 €

1 5 Arbeitstage 104020173246.321

70.54 €

1 5 Arbeitstage 1047242041.667.325

80.25 €

1 8 Arbeitstage 1052242545.579.125

98.29 €

1 8 Arbeitstage 1062283059.911029

105.54 €

1 8 Arbeitstage 1072283563.112129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Roller Follower Rollentyp Spherical Outer Ring Werkstoff Carbon steel
Äußerer Umfang der Rolle NA Stützrolle, Ausführung Non-Separable Type Größe Standards Metric System
Welle NA Rollenführung, Methode Full rollers shape Innenring Available
Shape Seal Shape

Technischer Support