Stützrolle (Multi-Sequenz-Zylinderrolle)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NURT15

Teilenummer
NURT15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

65.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Roller Follower Rollentyp Cylindrical Outer Ring Rollen-Außen-Ø D(Ø) 35
Width C(mm) 18 Stützrollen-Innen-Ø d(mm) 15 Werkstoff Carbon steel
Äußerer Umfang der Rolle NA Stützrolle, Ausführung Zweireihiges Zylinderrollenlager Größe Standards Metric System
Welle NA Rollenführung, Methode Full rollers shape Innenring Available
Tragzahl, dynamische Bewertung(kN) 23.4 Statische Tragzahl (N)(kN) 27.3 Shape Shield Type
Inner Wheel Width(mm) 19

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrolle (Multi-Sequenz-Zylinderrolle), die Teilenummer ist NURT15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NURT15.

Technischer Support