Stellfuß mit Verstellspindel (mit Querbohrung)

Stellfuß mit Verstellspindel (mit Querbohrung)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Thread Diameter X Pitch] M 8 X 1.25
[Material] Iron
[Surface Processing] Chromate / Trivalent White

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AJBP-ST3W-M8-50
AJBP-ST3W-M8-60
AJBP-STC-M8-30
AJBP-STC-M8-50
AJBP-STC-M8-70
AJBP-STC-M8-90
AJBP-STC-M8-105
AJBP-STC-M8-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Schraubenlänge
(mm)

2.93 €

1.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10III-wertig weiß50

1.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10III-wertig weiß60

3.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Chromatiert30

2.10 €

1 6 Arbeitstage -Chromatiert50

2.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Chromatiert70

2.24 €

1 6 Arbeitstage -Chromatiert90

2.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Chromatiert105

2.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Chromatiert130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stellschraube Anzugsmethode Kreuzschlitzschraubendreher Mit Schraube Regelgewinde
Gewinde-Ø x Steigung M8×1,25 Werkstoff Eisen

Technischer Support