Zangenspitzen für Sicherungsringzangen / CSTPLO / Stahl

Zangenspitzen für Sicherungsringzangen / CSTPLO / Stahl
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Zangenspitzen von SUNCO erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Der ausgewählte Werkstoff ist Stahl, was besonders Stahl ist.




Herstellerdetails:
[Nennwert] ST-1 ST-2 ST-2N ST-3 ST-4 [Werkstoff] Stahl

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSTPL0-ST-NO.1
CSTPL0-ST-NO.2
CSTPL0-ST-NO.2.1
CSTPL0-ST-NO.3
CSTPL0-ST-NO.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Passende Größe 

5.04 €

3.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

ST-1Sicherungsring Größe Nr. 10-18

7.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ST-2Sicherungsring Größe Nr. 19-30

8.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ST-2NSicherungsring Größe Nr. 32-58

7.03 €

4.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

ST-3Sicherungsring Größe Nr. 60-80

12.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ST-4Sicherungsring Größe Nr. 82-165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zange für Sicherungsringe Werkstoff Stahl Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich
Artikelausführung Zangen

Technischer Support