Sicherungsringe für Wellen / LSRCC-ST-NO.62 / Stahl【100 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Wellen / LSRCC-ST-NO.62 / Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese SUNCO Sicherungsringe für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der verwendete Werkstoff ist Stahl, was besonders Stahl ist.




Herstellerdetails:
[Nennwert] M62 M63 M105 M110 M115 M120 M125
[Werkstoff] Stahl

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSRCC-ST-NO.62

Teilenummer
LSRCC-ST-NO.62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

165.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring Ausführung C für Welle Nenngröße M62
Werkstoff Stahl Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) 57.8 Verkaufseinheit Karton/Packung
Artikelausführung Sicherungsring Außen-Ø D(mm) 62 Dicke t(mm) 4

Technischer Support