Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Sicherungsringe für Wellen von SUNCO erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LSRGS-ST-NO.25
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Runde Sicherungsringe Ausführung R | Nenngröße | GS-25 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) | 24.15 | Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich |
Artikelausführung | Sicherungsring | Außen-Ø D(mm) | 24.15 | Dicke t(mm) | 1.75 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Wellen / LSRGS-ST-NO.25 / Stahl, die Teilenummer ist LSRGS-ST-NO.25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSRGS-ST-NO.25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften