Unterlegscheiben / WSCA-SUS-M45 / rostfreier Stahl

Unterlegscheiben / WSCA-SUS-M45 / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 45 / [Material] Edelstahl [Material Details] EN 1.1203‑Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie einen hochwertigen Federscheibe suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Er ist in der Größe 45 vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Der Federscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WSCA-SUS-M45

Teilenummer
WSCA-SUS-M45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

40.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Werkstoff Edelstahl
ID d(mm) 46 Nenngröße Schraube (M) 45 Dicke T(mm) 5
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff: Stahl EN 1.1203 äquiv. Ausführung, Federscheiben Unterlegscheiben für Federscheiben

Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / WSCA-SUS-M45 / rostfreier Stahl, die Teilenummer ist WSCA-SUS-M45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WSCA-SUS-M45.

Technischer Support