Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Sicherungsscheiben für Wellen von SUNCO erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Das verwendete Material, Stahl, ist ausgesprochen Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSREB-ST-NO.3 |
LSREB-ST-NO.7 |
LSREB-ST-NO.9 |
LSREC-ST-NO.2 |
LSREC-ST-NO.4 |
LSREC-ST-NO.5 |
LSREC-ST-NO.6 |
LSREC-ST-NO.8 |
LSREC-ST-NO.10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Außen-Ø D (mm) | Dicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378.34 € | 25,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | ER-3 | 4,0-5,0 | 3 | 7 | 0.6 | ||
224.17 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | ER-7 | 8.0~11.0 | 7 | 14 | 0.8 | ||
204.90 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | ER-9 | 10,0 - 14,0 | 9 | 18 | 0.8 | ||
439.36 € | 60,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | ER-2 | 2.5~3.2 | 2 | 5 | 0.4 | ||
236.71 € | 12,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | ER-4 | 5,0 - 7,0 | 4 | 9 | 0.6 | ||
226.21 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | ER-5 | 6,0 - 8,0 | 5 | 11 | 0.6 | ||
225.89 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | ER-6 | 7,0 bis 9,0 | 6 | 12 | 0.8 | ||
215.06 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | ER-8 | 9,0 bis 12,0 | 8 | 16 | 0.8 | ||
200.01 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 16 Arbeitstage | 10 | ER-10 | 11,0 - 15,0 | 10 | 20 | 1 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Sicherungsring Ausführung E | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Karton/Packung | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Außen-Ø D(mm)
Dicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften