Einstellmutter

Einstellmutter
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Nominal of Thread M (mm)] 8/10/12/16/20
[Material] Iron / Stainless Steel
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Trivalent Chromate
[Main Body Height (mm)] 19/20/27/29/32.5
[Width (mm)] 38/60/75/78

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FNTAD-ST3W-M8
FNTAD-ST3W-M10
FNTAD-ST3W-M12
FNTAD-ST3W-M16
FNTAD-ST3W-M20
FNTAD-SUS-M16
FNTAD-SUS-M20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) [W] Breite
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10StahlIII-wertig chromatiert38198

1.62 €

1.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlIII-wertig chromatiert382010

2.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10StahlIII-wertig chromatiert602712

3.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10StahlIII-wertig chromatiert752916

4.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10StahlIII-wertig chromatiert7832.520

10.02 €

1 6 Arbeitstage 10EdelstahlkA752916

14.13 €

1 6 Arbeitstage 10EdelstahlkA7832.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Sonstige Eigenschaften Standard

Technischer Support