Konfigurierbar in [Länge] 13 - 19 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Sechsrund
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSXPNS-410-M4-13 |
CSXPNS-410-M4-16 |
CSXPNS-410-M4-19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | |
0.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nenngröße Schraube (M) | 4 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | N/A | Montagebohrung, Form | Sechskantschrauben, hohl | Spitzenform | Flaches Ende |
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften