Keilsicherungsscheiben / Nord-Lock, 254SMO / rostfreier Stahl / oberflächengehärtet【1-200 Stk. pro Packung】

Keilsicherungsscheiben / Nord-Lock, 254SMO / rostfreier Stahl / oberflächengehärtet
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Material Details] 254SMO / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Unterlegscheiben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSCA-254SMO-M3
WSCA-254SMO-M4
WSCA-254SMO-M5
WSCA-254SMO-M6
WSCA-254SMO-M8
WSCA-254SMO-M10
WSCA-254SMO-M12
WSCA-254SMO-M14
WSCA-254SMO-M16
WSCA-254SMO-M18
WSCA-254SMO-M20
WSCA-254SMO-M22
WSCA-254SMO-M24
WSCA-254SMO-M30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit

792.22 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103.432.2Box/Packung

7.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.442.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105.452.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.562.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108.782Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.7102Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

16.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013122Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

25.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015.2143Box/Packung

25.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1017163Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

37.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019.5183.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

37.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1021.4203Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

55.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1023.4223.2Box/Packung

61.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025.3243.2Box/Packung

3,007.94 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1031.4306.8Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Mit Sicherungslack Ausführung Nord-Lock Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung N/A Material: Edelstahl 254SMO Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) N/A

Technischer Support