Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Gewinde | Werkstoff | Werkstoff (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M100 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
260.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M105 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
297.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M110 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
317.92 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | M115 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
356.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M120 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
367.60 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | M125 × 2.0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
430.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M130 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
489.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M135 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
520.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M140 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
546.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | M145 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
621.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M150 × 2,0 | Stahl | EN 1.1191‑Äquiv. | ||
4.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10x0,75 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | |
3.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 × 1,0 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
4.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M15 x 1,0 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | |
4.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M17 × 1,0 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
5.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M20x1,0 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
6.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M25x1,5 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
8.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M30X1,5 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
9.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M35 x 1,5 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
11.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M40x1,5 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
13.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M45x1.5 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
15.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M50 × 1,5 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
69.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M95 × 2,0 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
72.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M100 × 2,0 | Stahl | EN 1.0038‑Äquiv. | ||
26.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M10x0,75 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
27.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M12 × 1,0 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
26.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M15 x 1,0 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
31.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M17 × 1,0 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
34.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M20x1,0 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
37.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M25x1,5 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
49.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M30X1,5 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
71.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M35 x 1,5 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
80.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M40x1,5 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
82.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M45x1.5 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
94.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M50 × 1,5 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | ||
546.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | M100 × 2,0 | Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) |
Loading...
Ausführung | Sicherungsmutter | Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Ohne Oberflächenbehandlung |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Werkstoff
Werkstoff (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften